Altivar 312
Преобразователь частоты Altivar 312
Конструктивные особенности
Преобразователь частоты (ПЧ) Altivar 312 предназначен для управления асинхронными двигателями с питанием от 200 до 600 В и мощностью от 0,18 до 15 кВт.
Преобразователь Altivar 312 отличается надежностью и компактностью, простотой ввода в эксплуатацию. Встроенные функции адаптированы для его применения в простых производственных механизмах.
Легкость ввода в эксплуатацию и современная концепция изделия позволяют предложить экономичное и надежное решение разработчикам простых компактных машин (OEM) и интеграторам. Преобразователь Altivar 312 легко встраивается в большинство систем автоматизации благодаря предлагаемым дополнительным коммуникационным картам.
Примеры поддерживаемых решений:
- широкие возможности по загрузке, редактированию и сохранению конфигураций привода с использованием различных инструментальных средств, таких как программное обеспечение (ПО) по вводу в эксплуатацию SoMove, ПО SoMove для использования мобильных телефонов, дистанционные терминалы, а также устройства конфигурирования - загрузчик и мультизагрузчик;
- адаптируемость к коммуникационным сетям и шинам путем простой замены карты входов-выходов управления ПЧ на одну из коммуникационных карт;
- пользовательский интерфейс, аналогичный интерфейсу ПЧ Altivar 12, облегчающий ввод в эксплуатацию и ускоряющий адаптируемость к различным применениям.
Преимущества
Возросшая коммуникабельность:
- CANopen Daisy Chain, DeviceNet, Profibus DP
Упрощенный интерфейс: - Настройка с помощью мобильного телефона (Bluetooth)
- Интуитивная навигация по меню
- Управление приводом с терминала преобразователя
Многочисленные прикладные функции
Оптимизация характеристик привода с помощью автоподстройки
Встроенные фильтры ЭМС
Надежность в любых условиях
Варианты применения
Преобразователь Altivar 312 располагает функциями, подходящими для наиболее частых применений, в частности:
- транспортировочное оборудование (небольшие конвейеры, электротали и т.д.);
- фасовочно-упаковочное оборудование;
- специальные механизмы (мешалки, смесители, текстильные машины и т.д.);
- насосы, компрессоры и вентиляторы.