ComPact NSX NA
Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 100 до 630 А
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Серия выключателей-разъединителей ComPact NSX NA может быть адаптирована для различных применений в сетях низкого напряжения для обеспечения защиты оборудования со стороны источника питания от коротких замыканий. Однако, выключатели-разъединители Compact NSX100 - 630 NA благодаря своей конструкции имеют встроенную самозащиту при высоких значениях токов короткого замыкания. Предложение доступно в двух типоразмерах с широким выбором аксессуаров и опций, совместимых с автоматическими выключателями ComPact NSX.
Характеристики
Характеристики
- Номинальный ток: от 100 до 630 A
- Номинальное напряжение до 690 В
- Исполнение с 2, 3 или 4 полюсами
- Широкий ассортимент вспомогательных устройств и аксессуаров (возможна установка на месте)
- Доступны в стационарном / втычном / выкатном исполнении
- Монтаж, установка, силовые присоединения идентичны автоматическим выключателям ComPact NSX
Преимущества
Гарантированное разъединение
- Высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды
- Выключатель-разъединитель Compact NSX NA комбинируется расцепителем MN или МХ, который может быть подключен к кнопке аварийного отключения. Это позволяет оператору выполнять аварийное отключение под нагрузкой с целью электрического разъединения распределительного щита и его нижестоящих нагрузок.
- Два стандартизованных типоразмера
- Просто выбрать и заказать (Инструменты для подбора: Rapsodie, Селектор-конфигуратор)
- Оптимизация времени на подбор и установку комплектующих благодаря тому, что опции и аксессуары единые с автоматическими выключателями ComPact NSX
- Возможна взаимная блокировка выключателя-разъединителя с другим выключателем-разъединителем или автоматическим выключателем Compact NSX для реализации ввода резерва.
Варианты применения
Применение в распределительных щитах низкого напряжения на объектах любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.
Соответствие международным стандартам (поиск в загрузке сертификатов ComPact NSX NA):
Соответствие международным стандартам (поиск в загрузке сертификатов ComPact NSX NA):
- IEC/EN 60947-1 и -3, IEC 60068-2-30 для тропического исполнения типа 2, CCC, EAC и другие сертификаты
- Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и RINA