Сервер Панели EcoStruxure ™
Шлюз интернета вещей нового поколения для интеллектуальной сети электропитания.
Конструктивные особенности
Сервер EcoStruxure Panel Server - это шлюз следующего поколения, обеспечивающий бесперебойное подключение проводных или не проводных интеллектуальных устройств интернета вещей к вашему программному обеспечению краевого контроля или к эдвайзеру. Это основополагающий инструмент для решений Schneider Electric EcoStruxure.
Электробезопасность
Сервер Panel Server является неотъемлемой частью системы непрерывного теплового мониторинга Schneider Electric, помогая снизить риск возникновения электрических пожаров, повысить степень защиты людей и имущества. Осуществите тепловой мониторинг вашей электрической панели, подключив тепловые датчики к серверу вашей панели.
Доступность электроэнергии
Мониторинг распределения электроэнергии и анализ сбоев в подаче электроэнергии помогают избежать незапланированных простоев, вызванных сбоями в электроснабжении. Сервер панели собирает данные и сигналы тревоги в режиме реального времени, представляя информацию через встроенные веб-страницы, делая ее доступной для программного обеспечения edge control или advisor для диагностики электрических систем. Используйте встроенные веб-страницы для мониторинга первого уровня или осуществляйте мониторинг с помощью вашего пограничного элемента управления.
Оптимизируйте энергоэффективность
Повысьте энергоэффективность вашего предприятия и сократите энергопотребление с помощью анализа энергопотребления и отслеживания производительности. Panel Server собирает данные об энергопотреблении и обменивается ими, чтобы помочь в реализации ваших инициатив по энергосбережению. Он сертифицирован как часть системы управления энергетическими данными в соответствии с ISO 50001, 50002, 50006.
Кибербезопасность
Защита ваших электрических активов и систем от кибератак имеет жизненно важное значение. Панельный сервер является устройством, соответствующим стандарту IEC 62443, и занимает центральное место в системе питания EcoStruxure, сертифицированной по стандарту IEC 62443-3-3 SL1. Используйте Cybersecurity Admin Expert для управления учетными записями пользователей, определения политики кибербезопасности и получения журналов безопасности.
Преимущества
Шлюз "все в одном"
- Отделяет вашу OT-сеть от вашей IT-сети
- Беспроводной концентратор данных
- Modbus RS485 к Modbus TCP
- Поддерживает несколько подключений Ethernet для передачи информации в программное обеспечение пограничного контроля и облачные приложения
Простой ввод в эксплуатацию
- Программное обеспечение EcoStruxure Power Commission
- Автоматическое обнаружение устройства
- Генерация отчетов о приемке для проверки конфигурации шлюза
- Комиссия через Bluetooth® или Wi-Fi
Интуитивно понятное управление
- Удобные для пользователя веб-страницы обеспечивают мониторинг первого уровня
- Контекстуализированные данные и оперативная информация
- Простая настройка сигнализации для уведомления по электронной почте
- Стандартизированный регистратор данных и энергетический сервер, совместимый с IEC 62974-1
Варианты применения
Помогайте обеспечивать безопасность людей и оборудования
Максимизируйте доступность электроэнергии
Оптимизируйте энергоэффективность
Повысьте кибербезопасность