Twido
Программируемые логические контроллеры для стандартных систем автоматизации от 10 до 100 входов/выходов
Конструктивные особенности
- “Все в одном” продукте, соединение при помощи винтовых клеммных блоков
- 10 компактных модулей, 10, 16, 24 и 40 дискретных вводов/выводов, включая 6 модулей расширения с использованием от 4 до 7 цифровых (с различными способами подключения) или аналоговых модулей ввода/вывода, в том числе с опциями: дисплей, часы в реальном времени, запоминающее устройство…
- Напряжение 24 В постоянного тока и 100… 240 В переменного тока
- Modbus, CANopen, Ethernet (интеграция на 40 вводах/выводах)
Twido Modular
- Исключительно компактный (40 вводов/выводов в формате 95 x 90 x 70 мм), соединение при помощи съемных клеммных блоков с винтами или разъемом HE10 (предварительно смонтированным)
- 5 модулей, 20 или 40 вводов/выводов, с возможностью расширения с помощью от 4 до 7 цифровых (с различными способами подключения) или аналоговых модулей ввода/вывода, в том числе с опциями: дисплей, часы в реальном времени, запоминающее устройство…
- Напряжение питания: 24 В постоянного тока
- Modbus, CANopen, Ethernet
Twido Extreme
- Отвечает IP67, диапазон рабочих температур от -40° до +110°C
- 1 не расширяемый модуль, 41 ввод/вывод (цифровой, аналоговый или PWM)
- Напряжение питания: 12 или 24 В постоянного тока
- Modbus, CANopen, встроенный CAN J1939
Преимущества
Ваше душевное спокойствие
Открытый для многочисленных сетей связи, гибкий благодаря различным видам исполнения (компактный, модульный и для эксплуатации в тяжелых условиях) и обширному набору вводов/выводов, контроллер Twido и связанное с ним программное обеспечение TwidoSuite обеспечивают простые и совершенные решения для всех ваших проблем.
Варианты применения
- Простые автономные установки: системы управления освещением, ОВКВ, управление доступом, контроль и мониторинг...
- Оборудование для поточного производства и компактные станки: конвейеры, лифты, торговые автоматы..