Modicon Premium
ПЛК для производственных процессов
Продукты
Презентация
Регистрация программного обеспечения
Конструктивные особенности
Используя новые процессоры Premium в изделиях линейки Unity, можно не волноваться об ограничениях…
- 5 языков МЭК, стандартная версия: LD, ST, FBD, SFC, IL.
- Высокоэффективные ЦП со скоростью 37 нс на инструкцию и до 7 Мб программы
- Многозадачная система высокого уровня
- Компактная система (модули очень высокой плотности размещения) в расширенных архитектурах (распределение до 16 стоек в режиме реального времени без повторителя)
- Обширный каталог прикладных модулей (безопасность, обработка рефлексов, счетчики, позиционное управление, движение, взвешивание, хранение данных)
- Новые высококлассные процессоры
- Все службы Ethernet TCP/IP Transparent Ready: cканирование ввода/вывода, Global Data, веб-сервер, обмен сообщениями по электронной почте, прямой доступ к базам данных, TCP Open, Network Time Protocol и т.д.
- Множество встроенных портов: USB-порт, порт Ethernet TCP/IP с веб-сервером, CANopen или главный порт FIP, последовательный порт Modbus
- Широчайшее на рынке предложение интерфейсов обмена данными: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS или PROFIBUS DP
Преимущества
Передовые продукты для всех отраслей
Большая гибкость и открытость...Модель Premium обеспечивает непревзойденную производительность, сокращая время производственного цикла и исключая необходимость в оптимизации, благодаря интеграции большего количества данных диагностики и производственных данных, свободе связи и доступа к общему программированию.
Варианты применения
- Сложное и специализированное оборудование
- Производственные процессы
- Инфраструктура