Modicon Quantum
ПЛК для управления процессами
Конструктивные особенности
Quantum включает сбалансированный ЦП, способный обеспечить максимальную производительность при работе с логическими инструкциями и инструкциями с плавающей запятой...
- 5 языков МЭК, стандартная версия: LD, ST, FBD, SFC, IL
- Многозадачная система высокого уровня
- Емкость памяти до 7 Мб с использованием плат расширения PCMCIA
- Специальная форма для сред управления процессами с модулями с конфорным покрытием, безопасными вводами/выводами и большим каталогом партнерских модулей
- Процессоры безопасности и модули ввода/вывода
- Высокопроизводительные решения Plug & Play с горячим резервированием с LCD-клавиатурой для локального мониторинга
- Многочисленные встроенные порты (порт ISB, порт Ethernet TCP/IP с веб-сервером, Modbus Plus и минимум 1 последовательный порт Modbus) на передней панели
- Подключение в стойке к Profibus-DP
Преимущества
Предлагая обширный выбор процессоров, Modicon Quantum отлично подходит для сложных процессов. Производительность процессоров этого решения обеспечивает оптимальное время циклов, объединяя еще больше возможностей обмена данными и диагностики, гибкость памяти и хранение данных. Теперь доступно решение Quantum Safety System, сертифицированное TUV Rheinland,
простое в использование и готовое к интеграции в вашу автоматизированную систему.
Варианты применения
- Управление процессами
- Безопасность
- Инфраструктура