Modicon TSX Micro
Компактные и модульные контроллеры для производителей оборудования, до 484 точек контроля.
Продукты
Презентация
Регистрация программного обеспечения
Конструктивные особенности
- Память до 128000 слов
- Менее 0,15 µс/инстр.
- Расширенные функции в зависимости от среды применения: счетчики/контроль положения, аналог/ПИД, математические функции, нечеткая логика и т. д.
- Многозадачное приложение с функциями, инициируемыми событиями
- Несколько сетей датчиков/актуаторов с Ethernet TCP/IP
- Полная защита пользовательских разработок, данных, периферии ПЛК
Теперь вы сможете управлять шиной оборудования с ПЛК TSX3720 и новой платой CANopen PCMCIA в среде PL7 4.4.
Преимущества
Платформа автоматизации для повышения производительности вашей системы
С точностью модели Micro, гибкостью и повышенной производительностью у вас теперь будет настоящий партнер. Обеспечивая существенную экономию в ответ на рыночные тенденции, это решение предлагает производителям оборудования универсальность и модульность, необходимую для извлечения максимальной выгоды.Варианты применения
- Контроль & производства оборудования
- Инфраструктура