Lexium - BPH - SER - 17D, 17S

Интегрированные приводы и двигатели на базе ПЛК, предназначенные для многокоординатных систем

Интегрированные приводы и двигатели на базе ПЛК, предназначенные для многокоординатных систем
Lexium - BPH - SER - 17D, 17S Schneider Electric Интегрированные приводы и двигатели на базе ПЛК, предназначенные для многокоординатных систем

Конструктивные особенности

Эффективность работы с приводами Lexium от 1,5 до 20 A:
  • Новейшие цифровые приводы для бесщеточных двигателей
  • “Функционально полная” концепция, в которую интегрированы: фильтры EMC, тормозные резисторы (сокращение расходов на систему и экономия пространства), простой индексатор и встроенный редуктор для простых систем

2 линейки двигателей.

Бесщеточные двигатели Lexium BPH от 0,4 до 100 Нм:
  • Бесщеточные двигатели с высоким отношением крутящего момента к моменту инерции
  • Широкий диапазон мощностей: от 0,4 до 100 Нм (продолжительная), от 1 до 230 Нм (пиковая)
  • Основные опции: Класс защиты IP67, торможение, обратная связь SinCos с высоким разрешением
Бесщеточные двигатели SER от 1,1 до 13,4 Нм:
  • Соответствие требованиям производителей комплектного оборудования – Широкий диапазон мощностей: 1,1 – 13,4 Нм (длительная), 2,5 - 38 Нм (пиковая) – обратная связь SinCos с высоким разрешением (стандарт) – Основные опции: Класс защиты IP 56, торможение..
Множество архитектур управления:
  • Полевая шина: FIPIO, CanOpen (собственная), Modbus Plus, Profibus DP
  • SERCOS: новейшее полностью цифровое движение с Premium или Quantum

Преимущества

Компактные и недорогие решения этой линейки обеспечивают простоту эксплуатации и скорость установки. Поскольку демонтаж с передней части невозможен, прочность этих изделий обеспечивает максимальную безопасность для людей и установок.

Варианты применения

  • Подъемные устройства / козловые краны
  • Группирование
  • Укладка
  • Размещение
  • Наклеивание этикеток
  • Резание материала
  • Подача / фасовка
  • ...

Gallery

  • Motor BPH motors, SER motors, from 0.4 from 1.1 to 100 Nm to 13.4 Nm
  • Power Drives, HP, from 1.5 A from 40 A to 20 A to 70 A
  • Control FIPIO and Motion PROFIBUS controllers cards for Modicon Premium or Quantum
  • Software Commissioning Motor software for sizing Lexium drives software Unilink Schneider Motion Sizer