DZ5, AZ5, AR1, AT1
Кабельные наконечники и маркировка
Продукты
Презентация
Регистрация программного обеспечения
Конструктивные особенности
- Классификация размеров кабелей по цвету.
- Защита от коротких замыканий между соединениями.
- Различные варианты цветов, размеров и упаковок.
- Соответствие международным стандартам: DIN46228, Французский стандарт: NFC63-023
- Три длины: короткая, средняя, длинная.
- Наконечники для одножильного кабеля: 1 кабель, диаметр до 6 мм²
- Наконечники для двужильного кабеля: 2 кабеля, диаметр до 2,5 мм²
- Наконечники с изоляционным ободком для одножильного кабеля: диаметр до 2,5 мм²
- Наконечники со съёмным маркером для одножильного кабеля: диаметр от 4 до 50 мм²
- Наконечники для кабельного жгута и инструмент для их установки: для большей эффективности использования.
Преимущества
Простое и функциональное изделие для концов кабеля.
Варианты применения
- Все виды электромонтажа