Modbus

Стандартный протокол передачи данных

Широко используемая серия протоколов передачи данных для разных применений
Modbus Schneider Electric Стандартный протокол передачи данных

Конструктивные особенности

  • Fip: ПЛК (Серия 7, Серия 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Приводы - IP 20/IP 67 I/O – Терминалы оператора – Системы индуктивной идентификации
  • Modbus Plus: ПЛК (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact) - Приводы - IP 20/IP 67 I/O – Терминалы оператора
  • Modbus: ПЛК (Серия 7, Серия 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) – Большинство устройств компании Telemecanique
  • Uni-Telway: ПЛК (Series 7, Modicon TSX Micro, Premium) - Большинство устройств компании Telemecanique
  • Последовательные каналы: ПЛК (Серия 7, Серия 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact

Преимущества

Выберите простой путь интеграции нового оборудования в установленную у вас систему

Общепризнанный и широко используемый протокол передачи данных Modbus - это по-прежнему незаменимый, открытый стандарт обмена данными, который поддерживается многими продуктами, предлагаемыми сегодня на рынке. Протоколы передачи данных Fip и Modbus Plus пользуются неизменной популярностью благодаря их высоким характеристикам, открытости и высокому уровню интеграции. Последовательные каналы позволяют подключать любое оборудование без использования протоколов.

Варианты применения

  • Все.