Magelis XBT GH
Сенсорные графические переносные панели
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Линейка разработана на основе серии XBT GT и программируется в полной версии ПО Vijeo Designer. Переносные панели XBT GH прекрасно сочетают в себе работоспособность и безопасность.
Magelis XBT GH переносная графическая панель отвечает вашим требованиям для максимальной безопасности, благодаря использованию следующих компонентов:
• Выдерживает падение с высоты в соответствии с IEC 1131-2
• Степень защиты корпуса IP65
• Переключатель безопасности (3 позиции безопасности для защиты оператора)
• Кодовый переключатель для обеспечения запуска терминала
• Кнопка аварийного останова IEC60947-5-1 для механизмов, требующих уровня безопасности до SIL3
• Цветной аналоговый сенсорный VGA TFT экран 5,7'', 65 тыс. цветов
• 11 функциональных кнопок со сменными этикетками
• Правая или левая ручка
• Легкий вес (до 1 кг)
• Специальный мягкий кабель (от 3 до 20 м) с распределительной коробкой
• Коммуникационные интерфейсы с последовательной линии Ethernet, USB и слот для CF-карты.
Magelis XBT GH переносная графическая панель отвечает вашим требованиям для максимальной безопасности, благодаря использованию следующих компонентов:
• Выдерживает падение с высоты в соответствии с IEC 1131-2
• Степень защиты корпуса IP65
• Переключатель безопасности (3 позиции безопасности для защиты оператора)
• Кодовый переключатель для обеспечения запуска терминала
• Кнопка аварийного останова IEC60947-5-1 для механизмов, требующих уровня безопасности до SIL3
• Цветной аналоговый сенсорный VGA TFT экран 5,7'', 65 тыс. цветов
• 11 функциональных кнопок со сменными этикетками
• Правая или левая ручка
• Легкий вес (до 1 кг)
• Специальный мягкий кабель (от 3 до 20 м) с распределительной коробкой
• Коммуникационные интерфейсы с последовательной линии Ethernet, USB и слот для CF-карты.
Преимущества
Управление, Мобильность и Безопасность!
• Управление:
Один переносной графический терминал для управления и обеспечения безопасности промышленной установки
• Мобильность:
Один мягкий кабель для быстрого и простого подключения
• Безопасность:
Одна общая система управления безопасностью, объединяющяя передовые технологии
• Управление:
Один переносной графический терминал для управления и обеспечения безопасности промышленной установки
• Мобильность:
Один мягкий кабель для быстрого и простого подключения
• Безопасность:
Одна общая система управления безопасностью, объединяющяя передовые технологии
Варианты применения
- Промышленные машины и установки
- Инфраструктура