Решения для Prisma Plus
Шкафы SF для решений с Prisma Plus P
Конструктивные особенности
Шкафы Spacial SFP являются частью ряда Spacial SF.
Шкафы Spacial SFP специально разработаны для оптимального расположения функциональных устройств Prisma и систем сборных шин, горизонтальных и вертикальных шин, шин Linergy и других. Мы предлагаем уникальное решение в плане прочности и функциональности.
- Одна высота: 2000 мм
- Одна ширина: 700 мм
- Три глубины: 500, 600 и 800 мм
- Все версии поставляются с вертикальными стойками для быстрой установки монтажных панелей Prisma и комплектующих
- Прозрачная или непрозрачная дверь
- По выбору: боковые кабельные каналы, ширина 300 мм, для вертикальной системы сборных шин.
- Степень защиты IP 55 в соответствии с МЭК 60 529
- Стойкость внешнему механическому воздействию IK 10 (IK 08 для шкафов с прозрачной дверью) в соответствии с МЭК 62 208
- Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски, цвет RAL 7035
- МЭК 62 208, правила BV для классификации стальных судов, DNV, Класс вибрации А
Вместе с системой Prisma шкафы Spacial SFP обеспечивают использование низковольтных панелей, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2.
- Шкафы Spacial SFP являются частью программного средства Schneider Electric Rapsodie, предназначенного для полной оценки распределительных щитов.
- Ссылки на ряд Spacial SFP включены в программное средство Spacial.pro.
Преимущества
Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях:
Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:
- Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035.
- Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2
- Системы смешивания питания и управления
Варианты применения
- Различные сферы промышленности, инфраструктуры
- Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах
- Системы смешивания питания и пульты управления