MiCOM P841
Мультифункциональный терминал защиты линии и управления интеллектуальным электронным устройством
Конструктивные особенности
Доступны следующие модели:
- MiCOM P841, модель A - для присоединения через один выключатель (16 входов, 14 выходов);
- MiCOM P841, модель B - для присоединения через два выключателя (24 входа, 32 выхода).
Однофазные или трехфазные схемы подключения АПВ
Модель А P841 может применяться в качестве отдельного решения для выполнения функций АПВ или проверки синхронизма в линиях питания, управляемых одним автоматическим выключателем.
Модель B P841 может применяться в качестве отдельного решения для выполнения функций АПВ или проверки синхронизма в линиях питания, управляемых двумя автоматическими выключателями, например в кольцевых системах шин и полуторных конфигурациях выключателя.
Преимущества
- Реле серии MiCOM P841 обладают чрезвычайно гибкими возможностями логики, позволяющими реализовывать схемы АПВ с ведущим и ведомым выключателями, для случаев применения с двумя выключателями.
- УРОВ для одного или двух выключателей в сетях класса передачи. Защита УРОВ может инициироваться как внутренней защитой P841, так и внешними устройствами.
- Поддержка однополюсного или трехполюсного режимов работы выключателя, независимое наблюдение и статистика мониторинга состояния для каждого полюса.
- Схемы контроля, управления и взаимной блокировки цепи отключения могут задаваться с помощью графического ПО.
- P841 можно также применять для концентрации дискретных входов и выходов, в качестве регистратора нарушений в энергосистеме или в качестве шлюза для связи с протоколами SCADA и IEC 61850.
- Устройство выполняет обширный набор функций защиты: токовая защита, замыкание на землю, а также защита по напряжению и частоте. Это позволяет развертывать P841 в качестве резервного интеллектуального электронного устройства IED для защиты линий электропередачи или в качестве второй основной защиты в распределительной сети.