MiCOM P740

Защита сборных шин

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P740 Schneider Electric Защита сборных шин

Конструктивные особенности

Цифровая система защиты шин MiCOM P740 обеспечивает полноценную защиту шин подстанций любой конфигурации и уровня напряжения, от низкого до сверхвысокого.

Будучи одним из наиболее быстродействующих и функциональных в своем классе, устройство MiCOM P740 предлагает безопасную и чувствительную защиту шин любой конфигурации и уровня напряжения. Оно легко адаптируется под любую конфигурацию и может работать с разными типами ТТ.


Инновационная конфигурация для централизованных или распределённых архитектур

MiCOM P740 обеспечивает безопасную, быстродействующую и чувствительную защиту благодаря инновационной конфигурации, включающей алгоритмы выявления насыщения ТТ и динамической обработки топологии. Показатель типового времени срабатывания 13 мс является одним из наименьших в своем классе и удовлетворяет самым высоким требованиям для применения Р740 в системах электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения.

Схему дифференциальной защиты шин MiCOM P740 можно адаптировать для использования как в централизованной архитектуре, так и в распределённой. Она облегчает эксплуатацию, обслуживание и дальнейшую модернизацию шин.


Быстродействие, универсальность и легкость в обслуживании

MiCOM P740 обеспечивает быстрое отключение КЗ со временем срабатывания около 11—15 мс. Устройство легко адаптируется под любую конфигурацию шин и может работать с разными типами ТТ. Для связи центрального блока с периферийными модулями можно использовать высокоскоростной оптоволоконный кабель, который устраняет помехи, связанные с недостаточной изоляцией.


Обширные возможности связи

С поддержкой протоколов IEC61850-8-1 и IEC103 устройство P740 может использоваться в любом типе подстанций.

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.

Gallery

  • MiCOM P743