MiCOM P746

Защита сборных шин

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P746 Schneider Electric Защита сборных шин

Конструктивные особенности

Цифровая дифференциальная защита MiCOM P746 централизованной конфигурации обеспечивает полноценную защиту шин подстанций любой конфигурации и уровня напряжения.

Использование эффективных технологических решений и алгоритмов динамической обработки топологии гарантирует надежную, быстродействующую и чувствительную защиту.

Простая конфигурация для централизованных или распределённых архитектур

Дифференциальная защита шин MiCOM P746 использует централизованную архитектуру с одним или тремя модулями и очень проста в применении.

Она не требует тщательной инженерной подготовки и обеспечивает простоту в эксплуатации и обслуживании шин.


Быстродействие, надежность и простота в эксплуатации

Дифференциальная защита P746 является одной из самых быстродействующих в своем классе, обеспечивая показатель времени срабатывания 12 мс при использовании высокоскоростных контактов High Break High Speed или 17 мс со стандартными контактами.

Более того, отключение может быть синхронным или последовательным.
Используя инструмент динамического мониторинга для ПК, можно отслеживать все динамические изменения топологии шин подстанции.


Обширные возможности связи

С поддержкой протоколов IEC61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus и IEC103 устройство P746 может использоваться в любом типе подстанций.



ПО для удаленного человеко-машинного интерфейса P746

ПО для удаленного человеко-машинного интерфейса P746 выполняет следующие функции:
«Редактор схем» - редактор схем позволяет пользователю создавать и редактировать схему шин P746 с помощью пиктограмм шин, ТТ, автоматического выключателя и изолятора.

«Динамическая мнемосхема» - динамическая мнемосхема данных позволяет пользователю отображать аналоговые величины, измеренные P746, а также состояние DDB (цифровые данные шины) на основе схемы, созданной пользователем в «Редакторе схем».

Имеется многоязыковая поддержка (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, русский).

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.