MiCOM P821

Устройство резервирования отказа выключателя

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P821 Schneider Electric Устройство резервирования отказа выключателя

Конструктивные особенности

MiCOM P821 - устройство резервирования отказа выключателя с расширенными функциями, созданное на основе новейших цифровых технологий.

Благодаря использованию новой цифровой технологии, MiCOM P821 обеспечивает расширенные возможности защиты. Это универсальное и надежное реле для широкого спектра областей применения.


Расширенные возможности мониторинга для максимального контроля

MiCOM P821 предлагает целый ряд функций защиты в сочетании со всесторонними возможностями мониторинга для эффективного управления электрическими схемами. Усовершенствованная функция УРОВ обеспечивает резервную защиту в случаях, когда первичная цепь не справляется с отключением КЗ.

Несмотря на то, что данное цифровое реле разрабатывалось для пофазного обнаружения КЗ в сетях СВН/ВН/СН, оно также может применяться в сетях любого уровня напряжения для решения широкого спектра задач.
MiCOM P821 может использоваться как одноступенчатый УРОВ (tBF1) для резервной защиты «своего» автоматического выключателя или как двухступенчатый УРОВ (tBF1 или tBF2).


Высокая надежность обнаружения и простота программирования

MiCOM P821 обеспечивает надежное пофазное обнаружение отключенного положения одной или трех фаз выключателя и может применяться в сетях любого уровня напряжения. Оно также обеспечивает чувствительное обнаружение тока нулевой последовательности и быстрое время возврата. Реле имеет одну или две ступени УРОВ и легко программируется с помощью стандартной процедуры задания уставок MiCOM Px20.