MiCOM P43x
Блок управления дистанционной защиты
Конструктивные особенности
Данные устройства предлагают большой набор функций защиты в стандартной комплектации, а также ряд дополнительных аппаратных и программных функций для удовлетворения специфических требований. Универсальное решение P439 позволяет управлять до 10-ю ячейками и имеет библиотеку с 250-ю предустановленными шаблонами, что значительно упрощает обслуживание.
Обмен информацией происходит с помощью встроенных интерфейсов связи через последовательные протоколы (IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP или Modbus) или интерфейс Ethernet через IEC 61850.
Устройства P43x легко масштабируются, доступны в модульных корпусах размера 4U шириной 40TE или 84TE и подходят для навесного монтажа, в стойку или на панели. Подключение проводки происходит с помощью кольцевых или штырьковых выводов в зависимости от предпочтений и безопасности. Съемный человеко-машинный интерфейс позволяет повысить безопасность эксплуатации. Для систем, где монтажное пространство ограничено, можно выбрать P430C в компактном корпусе с урезанной аппаратной частью и функциональностью.
Гарантия на оборудованиеГарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.
Преимущества
Комплексная модульная дистанционная защита
- Полный набор стандартных и расширенных функций защиты, которые отвечают всем современным требованиям.
- Гибкие возможности модульного подключения дополнительного аппаратного обеспечения для соответствия любым требованиям специфических процессов.
- Универсальный компактный корпус одинаково подходит как для навесного, так и для утопленного монтажа.
Варианты применения
Многофункциональное дистанционное устройство позволяет пользователю решить целый ряд задач защиты и управления линиями питания:
- воздушных линий электропередач;
- кабелей.