MiCOM P44x
Терминалы дистанционной защиты
Презентация
Конструктивные особенности
В терминалах MiCOM P44x доступны различные опции передачи данных: по Ethernet, серийным протоколам и протоколами связи, в т.ч. и IEC61850, многоязыковой ЧМИ на русском, английском, французском, немецком языках. Оптоизолированные входы и выходные контакты, количество которых можно изменять, позволяют создавать сложные схемы путем использования мощной и одновременно простой в использовании «Программируемой схемной логики» (PSL).
Расширенные функциональные возможности по отстройке от нагрузочных режимов и диагностика различных видов нарушений режима работы системы – такие как, например, блокировка при качаниях мощности - обеспечивает стабильность защиты в случаях, когда отключение не требуется. Доступный выбор характеристик типа Mho или четырехугольник (полигон) обеспечивать широкие возможности по применению в качестве основной защиты для всех типов линий сети с эффективно заземленной нейтралью, а также в распределительной сети, включая воздушные, кабельные или комбинированные (частично кабельная и частично воздушна) линии.
Возможно раличное аппаратное исполнение терминалов: ширина корпуса 40TE, 60TE или 80TE.
В терминалах MiCOM P441, P442 и P443 доступны характеристики типа четырехугольник, в то время как в MiCOM P443, P445 и P446 доступны характеристики типа Mho. Гарантия на оборудование
Стандартное гаратнийный срок обслуживания от производителя: 2 года
Расширенные функциональные возможности по отстройке от нагрузочных режимов и диагностика различных видов нарушений режима работы системы – такие как, например, блокировка при качаниях мощности - обеспечивает стабильность защиты в случаях, когда отключение не требуется. Доступный выбор характеристик типа Mho или четырехугольник (полигон) обеспечивать широкие возможности по применению в качестве основной защиты для всех типов линий сети с эффективно заземленной нейтралью, а также в распределительной сети, включая воздушные, кабельные или комбинированные (частично кабельная и частично воздушна) линии.
Возможно раличное аппаратное исполнение терминалов: ширина корпуса 40TE, 60TE или 80TE.
В терминалах MiCOM P441, P442 и P443 доступны характеристики типа четырехугольник, в то время как в MiCOM P443, P445 и P446 доступны характеристики типа Mho. Гарантия на оборудование
Стандартное гаратнийный срок обслуживания от производителя: 2 года
Преимущества
- Функциональная дистанционная защита, функционирующая по алгоритмам, использующих характеристики типа Mho или четырехугольник (полигон)
- Простые интерфейсы для интеграции в системы SCADA с использованием стандартных протоколов связи
- Многократное АПВ с контролем синхронизма
- Не имеющий аналогов принцип обнаружения качаний – автоматическое конфигурирование, отсутствие необходимости задания уставок дистанционных пусковых органов или интервалов времени.
Варианты применения
Доступные по выбору пользователя характеристики типа Mho или четырехугольник (полигон) позволяют применять устройство в качестве основной защиты воздушных и кабельных, а также гибридных линий электропередачи в сетях как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью.