MiCOM P341 и MiCOM P922G

Реле защиты сетей

Часть PowerLogic™

Объединенные защитные реле MiCOM P341 и P922G отвечают требованиям защиты, предъявляемым к оборудованию, которое эксплуатируется в составе главной электросети
MiCOM P341 и MiCOM P922G Schneider Electric Реле защиты сетей

Конструктивные особенности


Объединенные реле серии MiCOM можно настраивать под специфические требования области применения. Они предлагают полнофункциональную, экономичную и надежную защиту оборудования.

P341 также включает защиту по динамической емкости линии (DLR), которая призвана оптимизировать токовую пропускную способность линии. Таким образом можно увеличить пропускную способность линии на 50 % в зависимости от условий окружающей среды. Это позволяет присоединить к электроэнергетической системе дополнительные распределенные энергетические генераторы (DG), такие как ветроэлектростанции, используя текущие погодные условия для расчета емкости линии вместо усредненных летних/зимних значений емкости. DLR является более выгодной альтернативой увеличения пропускной способности, нежели традиционное усиление воздушных линий электропередачи. При этом владелец ветроэлектростанции также получает возможность увеличить свою рентабельность за счет увеличения емкости линии.


Расширенная, многофункциональная и удобная логика

Это семейство многофункциональных реле обеспечивает гибкое и надежное внедрение функций защиты, управления, мониторинга и измерений в широкий спектр систем. Пользователи могут создавать комплексные схемы защиты с помощью мощной и удобной логики MiCOM.

Вдобавок к этому, доступен обширный набор стандартных отраслевых протоколов, обеспечивающих интеграцию в новые и уже существующие системы управления сетями.


Гибкие возможности для коммуникации и экономичные решения

Это семейство реле MiCOM располагает расширенным набором функций, которые соответствуют требованиям большинства областей применения защиты объединенных реле и защиты DLR, предлагая при этом экономически выгодные решения. Этот модельный ряд также имеет гибкие возможности коммуникации.