MiCOM P521

Быстродействующая дифференциальная защита фидера

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P521 Schneider Electric Быстродействующая дифференциальная защита фидера

Конструктивные особенности

Реле MiCOM P521 обеспечивает быстродействующую симметричную дифференциальную токовую защиту для воздушных линий электропередачи и кабельных сетей, в кольцевых сетях и при наличии параллельных линий питания.

Реле MiCOM P521 обеспечивает быстродействующую и эффективную токовую дифференциальную защиту. Это универсальное реле может применяться в широком диапазоне систем энергоснабжения. С большим набором возможностей коммуникации MiCOM P521 является ценным решением для местной и удаленной резервной защиты.


Многочисленные функции интерфейса и возможности отключения для разных систем энергоснабжения

Обеспечивая оптимальный выбор фазы и предлагая большой набор встроенных функций защиты, MiCOM P521 применяется в самых разных системах энергоснабжения. Реле предлагает как местную, так и удаленную резервную защиту. MiCOM P521 также обеспечивает быстрое отключение внутреннего короткого замыкания и стабильное устранение любого внезонного короткого замыкания.

Широкие возможности интерфейса связи включают поддержку металлического, прямого оптоволоконного и мультиплексированного дискретных каналов. Расцепление происходит за счет проверенной характеристики, которая сравнивает дифференциальный ток со сквозным током, что облегчает проверку реле. Реле MiCOM P521 снабжены полным набором встроенных функций резервной защиты для повышения надежности системы.


Высокоселективная защита устройств и дополнительная резервная защита

MiCOM P521 предлагает высокоселективную защиту и целый ряд возможностей для двухточечной коммуникации. Многочисленные встроенные резервные элементы могут находиться в «горячем» резерве на случай отказа канала связи.

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.