MiCOM P53x

Дифференциальная защита коротких линий

Часть PowerLogic™

Линейка P53x обеспечивает функцию двусторонней дифференциальной защиты со всеми необходимыми интерфейсами связи. Это компактное и недорогое решение для дифференциальной защиты линий
MiCOM P53x Schneider Electric Дифференциальная защита коротких линий

Конструктивные особенности

P530C - это компактное устройство дифференциальной защиты линий, которое пришло на смену устаревшей модели PQ741. В нем реализованы новые функции и возможности, а также сохранено штырьковое соединение, как у PQ741. Множество дополнительных функций защиты от тока короткого замыкания и перегрузки делают это реле пригодным для использования в качестве защиты линий питания. При использовании дополнительного измерения трехфазного напряжения становятся доступными функции защиты от направленного максимального тока и обнаружения замыкания на землю.

MiCOM P532 - это недорогое устройство дифференциальной защиты линий, которое имеет дополнительные функции управления для оперативной и селективной защиты кабелей и линий электропередачи от коротких замыканий и перегрузки. Оно включает систему оперативной трёхэтапной дифференциальной защиты, которая, помимо других полезных функций, использует также зависимую характеристику релейной защиты с многочисленными точками перегиба. Дополнительные функции управления позволяют P532 контролировать до 6 распределительных устройств, встроенных в панель ячейки, и следить за положением их контактов.

Все интеллектуальные электронные устройства IED поддерживают большой набор протоколов обмена данными, что позволяет подключать эти устройства к различным системам управления подстанцией и системам телеуправления. Легко настраиваемый интерфейс защиты PCOMM позволяет использовать связь дифференциальной защиты для передачи до 3-х телеграмм с двоичной информацией между устройствами.

P530C поставляется в компактном корпусе, тогда как P532 - в стандартном корпусе размера 4U и шириной 40TE или 84TE в зависимости от конфигурации.

Преимущества

  • Поддержка токов 1 и 5 А в одном устройстве
  • Дополнительные трансформаторы напряжения
  • Легко настраиваемый интерфейс PCOMM
  • Функциональные кнопки (с текстовым человеко-машинным интерфейсом в модели P532)
  • Дополнительные функции управления (P532)
  • Решения для ограниченного места установки (P530C)

Варианты применения

MiCOM P53x - это недорогая серия интеллектуальных электронных устройств IED для дифференциальной защиты линий, которая имеет дополнительные функции управления для оперативной и селективной защиты кабелей и линий электропередачи от коротких замыканий и перегрузки.

Устройство P53x доступно в 2 версиях:

  • ненаправленные дополнительные функции (без трансформаторов напряжения);
  • направленные дополнительные функции с мониторингом короткого замыкания на землю (с трансформаторами напряжения).

В некоторых модификациях также доступны дополнительные возможности для управления распределительным устройством или функция автоматической проверки синхронизации (ASC).

Gallery

  • MiCOM P532 в корпусе 84TE