MiCOM P547

Защита линии на сравнении фаз с настраиваемымими подциклами

-
MiCOM P547 Schneider Electric Защита линии на сравнении фаз с настраиваемымими подциклами

Конструктивные особенности

Реле дифференциально-фазной защиты семейства MiCOM P547 предназначено для защиты линий ВН и СВН.

MiCOM P547 обеспечивает оптимальную защиту линий ВН и СВН. Быстрое отключение коротких замыканий, отсутствие необходимости использования внешней связи и полнофункциональная встроенная резервная защита делают это устройство экономичным и надежным решением для защиты линий.


Простая конструкция, дополнительные входы напряжения, полнофункциональная встроенная резервная защита

Простота принципа и схемы защиты MiCOM P547 обеспечивают быстрое отключение КЗ. Для связи между двумя концами линии используется ВЧ связь по ЛЭП, поэтому отпадает необходимость использования канала внешней связи.

Для повышения стабильности и чувствительности в длинных линиях передачи, а также при необходимости однополюсного отключения, можно добавить дополнительные входы для ТН. Дополнительные входы напряжения усиливают дистанционную защиту и обнаружение КЗ, а также расширяют другие функции P547.

Реле MiCOM P547 снабжены полным набором функций встроенной резервной защиты для повышения надежности. Реле P547 также включает элементы дистанционной защиты подцикла, что делает возможным использование устройства как в схемах сравнения фаз, так и для дистанционного применения, или же одновременно для обоих случаев.


Быстрое отключение КЗ и отсутствие необходимости в канале внешней связи для экономичной защиты

Реле MiCOM P547 обеспечивают высокоселективную защиту и быстрое отключение КЗ. В качестве канала связи используется линия электропередачи, поэтому отпадает необходимость использования ТН для отключения. Располагая резервной токовой защитой, MiCOM P547 является экономичной альтернативой дифференциально-токовой защите.