MiCOM P22x

Устройство защиты двигателя

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P22x Schneider Electric Устройство защиты двигателя

Конструктивные особенности

MiCOM P22x - это серия защитных реле, спроектированных специально для защиты электродвигателей. Она включает полный набор защитных функций. Устройства этой серии позволяют экономить время и средства, отличаются повышенной надежностью и повышают производительность электродвигателей.

Защита для тока, напряжения и температуры электродвигателя

MiCOM P22x выполняет полный спектр функций защиты электродвигателя по току, напряжению и температуре. Помимо базовых функций, реле этой серии выполняют также целый ряд дополнительных функций, позволяющих более эффективно защищать и эксплуатировать электродвигатель. Дополнительная надежность системы обеспечивается за счет проверок напряжения на шине перед запуском, наблюдением за неразрывностью цепи отключения и защитой от сбоев автоматического выключателя.

Функции защиты от высоких инерциальных нагрузок и защита от обратного вращения гарантируют остановку ротора перед повторным запуском. Реле серии MiCOM P22x обеспечивают термограмму на основе измерений среднеквадратичных значений, которая эффективно предупреждает перегрузки, вызванные гармоническими составляющими.

Большой набор функций для широкого спектра областей применения

Серия MiCOM P22x обеспечивает полный набор функций защиты для широкого спектра областей применения. Устройства этой серии доступны как в компактном исполнении, так и для установки в стойку, что позволяет сократить затраты на установку. Серия MiCOM P22x обеспечивает усовершенствованный мониторинг, требует меньше времени на подготовку документации и персонала, а также экономит ваше время.

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки