MiCOM P24x
Устройство защиты вращающихся машин
Конструктивные особенности
Реле серии MiCOM P24x предназначены для дополнительной защиты, управления и мониторинга. Их универсальность обеспечивает комплексную защиту как индукционных, так и синхронных машин.
Функции для расширения возможностей диагностики системы энергоснабжения и анализа неисправностей
MiCOM P24x предлагает набор функций, гарантирующих полную защиту оборудования. Широкий выбор инструментов для измерения, управления и мониторинга позволяет расширить возможности диагностики системы энергоснабжения и анализа неисправностей.
Усовершенствованный мониторинг оборудования и упрощенное обслуживание
Комплексный пакет защиты MiCOM P24x включает 87 различных инструментов для дифференциальной защиты и оптимизации термограмм для мониторинга оборудования.
Эти реле улучшают возможности мониторинга, помогают в обслуживании машин и экономят ваши затраты на подключение нового оборудования.
Программируемое ПО для построения графиков
Программируемый инструмент построения графиков выполняет следующие функции:
- создание пользовательских графиков, гибкая загрузка рабочих и предпусковых графиков в/из реле MiCOM Px4x;
- удобный графический интерфейс для легкого создания и отображения графиков с помощью вводных формул или опорных точек.
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.