MiCOM P638

Устройство дифференциальной защиты линии для железных дорог

Часть PowerLogic™

MiCOM Px30 - это серия устройств защиты железнодорожных контактных сетей. P638 обеспечивает дифференциальную защиту трансформатора
MiCOM P638 Schneider Electric Устройство дифференциальной защиты линии для железных дорог

Конструктивные особенности


MiCOM P638 - это проверенная и эффективная защита для широкого спектра областей применения. Удобный пользовательский интерфейс и ряд коммуникационных портов обеспечивают гибкую настройку и соответствие специфическим требованиям пользователя.


Четыре группы настроек, простое конфигурирование, расширенные информационные опросы

Устройство MiCOM P638 выполняет широкий спектр задач по защите сетей питания и воздушных линий электропередачи в обычных и автотрансформаторных (AT) системах. P638 легко подключается практически ко всем системам управления подстанцией и сетью воздушных линий электропередачи, а также имеет полный набор функций резервной защиты и автоматизации.

Четыре независимых группы настроек и удобный пользовательский интерфейс позволяют запоминать параметры защиты и выполнять быстрое конфигурирование при изменении рабочих условий или питания. Также доступна функция подробного информационного опроса.

Устройство MiCOM P638 оборудовано телезащитой InterMiCOM, которая используется для обмена двоичными данными между двумя концами линии. Модульное исполнение P638 позволяет выполнять навесной монтаж, утопленный в панели или монтаж в стойку.


Гибкость и простота интеграции в специфические проекты.

MiCOM P638 комплектуется удобным ПО для задания уставок 1 А/5 А, с поддержкой как одного устройства, так и двух удаленных коммуникационных интерфейсов. Оно также использует интерфейс InterMiCOM для релейной телемеханической защиты. Пользователи могут выполнять настройку P638 под конкретные условия применения. Эти универсальные реле можно внедрять в самые разные схемы защиты подстанции.

Преимущества

Настройка с возможностью адаптации и простая интеграция
-Четыре группы настроек
-Простая конфигурация
-Расширенный опрос данных

Благодаря высокой гибкости легко интегрируются в различные схемы релейной защиты подстанций.

Варианты применения

Предназначено для железнодорожных приложений

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New Textl HMI