MiCOM P138

Направленная токовая защита для железнодорожного применения

Часть PowerLogic™

MiCOM Px30 - это серия устройств защиты железнодорожных контактных сетей. P138 разработано специально для направленной токовой защиты железнодорожных сетей.
MiCOM P138 Schneider Electric Направленная токовая защита для железнодорожного применения

Конструктивные особенности


Устройство MiCOM P138 - это проверенная и эффективная защита для широкого спектра областей применения. Удобный пользовательский интерфейс и ряд коммуникационных портов облегчают настройку. Уникальная гибкость MiCOM P138 позволяет подстраиваться под специфические требования пользователя.


Независимые группы настроек и упрощенное конфигурирование

Устройство MiCOM P138 выполняет широкий спектр задач по защите сетей питания и воздушных линий электропередачи в обычных и автотрансформаторных (AT) системах. Оно легко подключается практически ко всем системам управления подстанцией и сетью воздушных линий электропередачи, а также имеет полный набор функций резервной защиты и автоматизации.

Четыре независимых группы настроек и удобный пользовательский интерфейс позволяют запоминать параметры защиты и выполнять быстрое конфигурирование при изменении рабочих условий или питания. Также доступна функция подробного информационного опроса.

MiCOM P138 имеет функции телезащиты InterMiCOM. Модульное исполнение позволяет выполнять навесной или утопленный монтаж в панели или стойке.


Гибкость и простота интеграции

MiCOM P138 комплектуется удобным ПО для настройки 1 А/5 А, с поддержкой как одного устройства, так и двух удаленных коммуникационных интерфейсов. Оно также использует интерфейс InterMiCOM для релейной телемеханической защиты. Пользователи могут настраивать MiCOM P138 под свои специфические требования, что обеспечивает гибкую интеграцию в различные схемы защиты подстанции.

Преимущества

Независимые группы настроек и упрощённая конфигурация
Гибкость и простая интеграция

Варианты применения

Предназначено для железнодорожных приложений

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI