MiCOM P436 и MiCOM P438

Устройства дистанционной защиты железнодорожных линий

Часть PowerLogic™

-
MiCOM P436 и MiCOM P438 Schneider Electric Устройства дистанционной защиты железнодорожных линий

Конструктивные особенности

MiCOM Px30 - это серия устройств защиты железнодорожных контактных сетей.
Устройства P436 и P438 обеспечивают защиту линий питания для традиционных и двухфазных автотрансформаторов.

MiCOM P436 и P438 - это проверенная и эффективная защита для широкого спектра областей применения. Удобный пользовательский интерфейс и ряд коммуникационных портов обеспечивают гибкую настройку и соответствие специфическим требованиям пользователя.


Четыре группы настроек, простое конфигурирование, расширенные информационные опросы

Устройства MiCOM P436 и P438 выполняют широкий спектр задач по защите сетей питания и воздушных линий электропередачи в обычных и автотрансформаторных (AT) системах. Оно легко подключается практически ко всем системам управления подстанцией и сетью воздушных линий электропередачи, а также имеет полный набор функций резервной защиты и автоматизации.

Четыре независимых группы настроек и удобный пользовательский интерфейс позволяют запоминать параметры защиты и выполнять быстрое конфигурирование при изменении рабочих условий или питания. Также доступна функция подробного информационного опроса.

MiCOM P436 и P438 также имеют функции телезащиты InterMiCOM. Модульное исполнение позволяет выполнять навесной и утопленный в панели монтаж или монтаж в стойку.


Индивидуальная настройка и простота интеграции

Устройства MiCOM P436 и P438 комплектуются удобным ПО для настройки 1 А/5 А, с поддержкой как одного устройства, так и двух удаленных коммуникационных интерфейсов. Оно также использует интерфейс InterMiCOM для релейной телемеханической защиты. Пользователи могут выполнять настройку в зависимости от своих условий применения. Эти универсальные реле можно внедрять в самые разные схемы защиты подстанции.

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - New text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI