MiCOM P63x
Дифференциальная защита трансформатора
Конструктивные особенности
Устройства дифференциальной защиты серии MiCOM P63x предназначены для выполнения быстрой селективной защиты от коротких замыканий в трансформаторах, электродвигателях, генераторах и других установках.
Помимо обеспечения быстрой селективной дифференциальной защиты, устройства MiCOM 63x легко подключаются к системе SCADA или к любой другой системе управления подстанцией. Эти устройства удобны в использовании и позволяют пользователю легко считывать полученные данные.
Высокоскоростная трехступенчатая дифференциальная защита
Серия MiCOM P63x обеспечивает быстродействующую трехступенчатую дифференциальную защиту, используя характеристику с тремя участками наклона и двумя дифференциальными элементами, настраиваемыми на высокое значение уставок, а также торможение при броске тока трансформатора, торможение при перевозбуждении и стабилизацию при прохождении сквозных токов короткого замыкания.
Введя номинальные значения обмоток трансформатора и соответствующих ТТ, пользователь получает согласование по амплитуде и группе соединения. Эти устройства также включают целый ряд дополнительных защитных функций. MiCOM P63x имеет четыре группы настроек, позволяющих легко адаптировать устройство к изменяющимся условиям эксплуатации.
Гибкость взаимодействия с системами управления и легкое считывание данных
Устройства MiCOM P63x комплектуются ПО для настройки 1 А/5 А, имеют два интерфейса связи с системой SCADA и RTU, а также поддержку большого количества протоколов обмена данными. Это обеспечивает легкую настройку устройства и считывание полученных данных. Устройства MiCOM P63x поставляются как для утопленного, так и для навесного монтажа, а также позволяют использовать все преимущества интерфейса InterMiCOM для прямой двухточечной связи между двумя устройствами защиты.
Гарантия на оборудованиеГарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.