MiCOM P64x

Расширенная защита трансформатора и управление

Часть PowerLogic™

MiCOM P64x обеспечивает быструю и полную защиту от неисправностей трансформатора, продлевая срок службы. Предназначен для трансформаторов (2 и 3) и автотрансформаторов, прост в использовании
MiCOM P64x Schneider Electric Расширенная защита трансформатора и управление

Конструктивные особенности

Трансформаторы относятся к дорогостоящему оборудованию систем электроснабжения. Устранение электрических и механических нагрузок хоть и помогает продлить срок службы, но на практике невыполнимо. Адаптивные технологии измерений, сигнализации (или отключения) и советы по общему сроку службы помогут спланировать профилактическое обслуживание до того, как произойдет дорогостоящая авария.

Внутреннее короткое замыкание очень опасно для всех трансформаторов поскольку высвобождает большое количество энергии в замкнутом объеме. Если не принять быстрые меры по локализации проблемы, снижается возможность восстановления обмоток, а сердечник может прийти в состояние, не подлежащее ремонту. MiCOM P642, P643 и P645 - дополнительная защита и управление для трансформаторов

Устройства MiCOM P642, P643 и P645 помогают увеличить срок службы трансформаторов и обеспечивают защиту от коротких замыканий. Разработанная на базе усовершенствованных IED-устройств, серия P64x предлагает набор защит: дифференциальную, термическую, от перевозбуждения и дифференциальную защиту от замыканий на землю. Вдобавок к этому имеется резервная защита от неустраненных внешних повреждений. Также существуют модификации для трансформаторов с двумя и тремя обмотками (включая автотрансформаторы), имеющие до 5 групп входов трехфазных ТТ.

Большое количество ТТ характерно для кольцевых шин или смешанных сетей, где устройства P64x суммируют токи для получения величин общего тока каждой обмотки, что упрощает применение резервной защиты. Резервная токовая защита может быть направленной, при этом можно дополнить выбранную модель опциональным входом для трехфазного ТН.

Преимущества

  • Универсальное IED для любых конфигураций с трансформатором или реактором
  • Функции защиты, мониторинга, измерения и регистрации в одном устройстве
  • Устранение и ведение журнала сквозных коротких замыканий
  • Легкий подбор, настройка и ввод в эксплуатацию
  • Программируемые функциональные клавиши