MiCOM P9xx
Устройства защиты по напряжению и частоте
Конструктивные особенности
Реле напряжения и частоты серии MiCOM P9xx - семейство комплексных решений для эффективного и безопасного управления системами энергоснабжения.
Реле напряжения и частоты серии MiCOM P9xx могут применяться в самых разных областях и легко интегрируются как в новые, так и в существующие системы управления сетями. Они улучшают качество энергоснабжения и являются идеальным решением для поддержания стабильности системы с экономической точки зрения.
Различные области применения и усовершенствованные алгоритмы
Широкий спектр областей применения и сочетание защитных функций с функциями автоматизации, измерения и управления делают серию MiCOM P9xx оптимальным и передовым решением для обеспечения стабильности системы энергоснабжения и снижения эксплуатационных расходов.
Благодаря использованию усовершенствованных алгоритмов, рассчитанных на работу при нелинейных отклонениях, устройства MiCOM P9xx полностью исключают нежелательные сценарии. Имея в распоряжении до 30 выходных контактов и логические возможности реле, пользователи могут задавать простую или комплексную нагрузку в сочетании с различными программами управления.
Встроенные функции восстановления обеспечивают немедленное подключение нагрузки после восстановления системы. Стандартные протоколы обмена данными обеспечивают простую интеграцию в новые и уже существующие системы управления сетями.
Инновационное решение для повышения качества электроэнергии
Серия MiCOM P9xx улучшает качество энергоснабжения за счет поддержания стабильности системы. Автоматические функции восстановления сводят вмешательство пользователя к минимуму. Имея погрешность измерения частоты всего 0,01 Гц, устройства MiCOM P9xx предлагают экономически эффективные решения для всех своих областей применения.
Гарантия на оборудованиеГарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.