Стандарт IEC 61850
совместимость для расширенной защиты и применения управления
Конструктивные особенности
IEC 61850 - это новый международный стандарт для связи на подстанциях. Он позволяет внедрять на подстанциях любые функции защиты, управления, измерения и мониторинга, а также обеспечивает возможности для внедрения высокоскоростных приложений для защиты подстанции, блокировки и отключения. Стандарт сочетает в себе удобство использования сетей Ethernet с производительностью и безопасностью, необходимыми в современных условиях эксплуатации подстанций.
После 10 лет активного участия экспертов Schneider Electric в рабочих группах IEC и UCA по разработке новых технологий связи для подстанций и последующих успешных презентаций на конференции CIGRE 2004 и других мероприятиях, развитие автоматизации Schneider Electric было направлено на адаптацию устройств защиты (серия MiCOM P) и управления (серия MiCOM C) к новому международному стандарту.
Теперь стало возможным внедрение реле защиты в систему управления подстанцией PACiS с помощью шины подстанции IEC 61850 8-1, а также взаимодействие реле с нашими объединяющими устройствами или других производителей через шину обработки данных IEC 61850 9-2. В итоге это позволило выработать предложение Schneider Electric по автоматизации с помощью полноценного решения IEC 61850 для вашей подстанции.
Schneider Electric предлагает решения для миграции из традиционных или других устаревших систем автоматизации до SAS на основе IEC 61850. Реле, поставленные раньше для использования с UCA2 по Ethernet, можно легко обновить до IEC 61850. Реле, поддерживающие другие протоколы обмена данными, можно внедрить с помощью прокси-серверов.
Преимущества
- Эффективное по затратам решение за счет уменьшенного количества подключенных устройств
- Гибкое программирование позволяет добавлять реле и новые функции защиты без изменения физической схемы подключения
- Для обновления до IEC 61850 не требуется использование внешних преобразователей протоколов