Серия Sepam 60
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей с повышенными требованиями
Конструктивные особенности
Серия Sepam 60 состоит из 8 моделей. Каждая модель реле Sepam предназначена для решения отдельной задачи.
Характеристики
- 3 типа человеко-машинных интерфейсов
- 4 токовых входа
- 3 входа напряжения
- 28 двоичных входов
- 16 двоичных выходов
- Редактор логических уравнений
- IEC 61850 с GOOSE
- 1 коммуникационный порт Modbus
- 16 входов RTD
- Съемный картридж памяти с параметрами и настройками для быстрого запуска после замены
Преимущества
Удобно, быстро и надежно
Обеспечьте защиту вашей системы энергоснабжения с помощью полнофункциональных защитных реле Sepam.
- 20-летний опыт создания цифровых реле
- Сбалансированный модельный ряд реле, предназначенных для решения определенных задач
Варианты применения
- S60, S62 : защита вводов и питающих линий подстанции
- M61 : защита электродвигателя
- T60, T62 : защита трансформатора
- G60, G62 : защита генератора
- C60 : защита конденсатора