MiCOM P34x

Реле защиты генератора

Часть PowerLogic™

Надежная защита небольших, средних и крупных генераторов
MiCOM P34x Schneider Electric Реле защиты генератора

Конструктивные особенности

Реле защиты генераторов MiCOM обеспечивают гибкое и надежное внедрение функций защиты, управления, мониторинга и измерения.

Широкий набор функций реле этой серии гарантирует полную защиту и управление. Это универсальное и экономичное решение для широкого спектра областей применения.

Преимущества

Комплексная защита с помощью мощных и удобных логик

Все три модели серии MiCOM предлагают обширный набор функций для комплексной защиты и управления в различных областях применения, от небольших генераторов до высокотехнологичных систем.

С помощью мощной и удобной в использовании программируемой схемы логик (PSL) пользователи могут создавать комплексные схемы защиты.

Широкий выбор стандартных отраслевых протоколов, включая IEC 61850,  обеспечивает интеграцию в новые и уже существующие системы управления сетями.

Варианты применения

Реле серии MiCOM P34x применяются для защиты широкого спектра генераторов и гарантируют высокоэффективную и, в тоже время, экономичную защиту.

Модельный ряд P34x охватывает весь спектр небольших генераторов со стандартной защитой, а также может использоваться для более крупных и высокотехнологичных генераторов с полной защитой от замыканий на землю в цепи статора с помощью технологии измерения 3-й гармоники, обеспечивая при этом защиту от скольжения фазы и непроизвольного включения во время простоя.

Более сложные модели этой серии используют передовые технологии для крупных генераторов, включая дополнительные входы напряжения нейтрали для защиты от замыканий на землю, межвитковой защиты и защиты от замыканий на землю в цепи статора с применением технологии наложения вспомогательного низкочастотного напряжения.