Easergy Flair 200C
Интеллектуальное устройство удаленного мониторинга подстанции СН.
Презентация
Конструктивные особенности
Трехфазный индикатор прохождения токов КЗ (ИТКЗ) с использованием алгоритма нечувствительности к емкостным токам (ICC) позволяет обнаруживать КЗ в сетях с любым режимом заземлением нейтрали.
В дополнение к привычной функции ИТКЗ Flair 200C сочетает в себе функции измерения и мониторинга, а также функции передачи данных. Устройство Flair 200C может выступать в качестве Modbus/Modbus TCP концентратора данных для других интеллектуальных устройств подстанции СН.
Простота установки и эффективность использования
В дополнение к привычной функции ИТКЗ Flair 200C сочетает в себе функции измерения и мониторинга, а также функции передачи данных. Устройство Flair 200C может выступать в качестве Modbus/Modbus TCP концентратора данных для других интеллектуальных устройств подстанции СН.
Простота установки и эффективность использования
- Определение прохождения токов КЗ в сети с изолированной и компенсированной нейтралью без измерения напряжения
- Устройство Flair 200C сочетает в себе функции измерения и мониторинга подстанции СН, а также функции передачи данных.
- Flair 200C может выступать в качестве Modbus/Modbus TCP концентратора данных для других интеллектуальных устройств подстанции СН.
- Поддержка стандартных протоколов передачи данных: МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104, Modbus RTU/Modbus TCP, DNP3
- Широкий выбор встроенных модемов и портов связи: RS232, RS232/485, GSM/GPRS, 3G
Преимущества
Сокращение количества и продолжительности незапланированных отключений.
- 45 лет успешного опыта разработки и внедрения ИТКЗ и устройств автоматизации.
- Более 400 000 установленных устройств серии Easergy как гарантия правильного выбора
- Устройство Flair 200C по своим коммуникационным возможностям схоже с Easergy T200i, при этом позволяя наблюдать большее количество подстанций с меньшими затратами.
Варианты применения
- Подстанции СН, кабельные сети
- Удаленный мониторинг
- Распределительные сети с самовосстановлением и другие типы автоматизации
- Разнообразие опций позволяет применять устройство в любых подстанциях СН и с любой системой автоматизации