Счётчики электроэнергии PowerLogic™ PM3000
Счётчики для монтажа на DIN‑рейку для базовых задач учёта.
Конструктивные особенности
- PM3200 – базовый счётчик без интерфейса связи
- PM3210 – счётчик с импульсным выходом
- PM3250 – счётчик с интерфейсом Modbus
- PM3255 – счётчик с интерфейсом Modbus и дискретными входами/выходами (DI/DO)
- Графический дисплей с подсветкой и поддержкой нескольких языков
- Соответствие стандартам IEC 61557‑12, IEC 62053‑21/22, IEC 62053‑23
- Класс точности 0.5S
- До 4 тарифов
- Внешнее питание 110–415 В (L‑N, L‑L)
- Входы 1 A / 5 A (ТТ)
- Компактный размер
- Два фиксатора для надёжного крепления на DIN‑рейке
- Антивандальные функции обеспечивают защиту данных
Преимущества
Повышайте надёжность сети, выявляя потенциальные проблемы до того, как они возникнут
- Минимизируйте простои благодаря быстрой диагностике и пониманию причин аварийных ситуаций
Оптимизируйте энергопотребление и внедряйте практики энергоэффективности
- Собирайте и анализируйте данные об энергопотреблении каждой зоны для каждого типа нагрузки или цепи
- Получайте точное представление о бизнес‑затратах за счёт распределения расходов, связанных с энергопотреблением
- Выявляйте возможности для экономии
- Используйте полученную информацию для реализации действий, направленных на снижение энергопотребления
Контролируйте энергопотребление арендаторов или клиентов и выставляйте точные счета
- Повышайте осведомлённость и стимулируйте энергоэффективное поведение
Варианты применения
Приложения для управления затратами
- Проверка счетов для подтверждения, что вам выставляют оплату только за фактически потреблённую энергию
- Субучёт энергопотребления отдельных арендаторов, включая ресурсы WAGES
- Агрегация энергопотребления, включая WAGES, и распределение затрат по зонам, типам нагрузки, сменам или временным интервалам внутри одного объекта
- Анализ стоимости и объёмов энергопотребления по зонам, по типам нагрузки или по периодам для оптимизации потребления энергии
Приложения для управления сетью
- Измерение электрических параметров для более глубокого понимания работы системы электроснабжения
- Мониторинг сети для оценки качества электроэнергии и оптимизации профиля нагрузки