Compact NSX DC
Автоматические выключатели в литом корпусе постоянного тока от 16 до 1200 А
Конструктивные особенности
Автоматические выключатели Compact NSX DC разработаны для сетей постоянного тока напряжением от 24 до 750В.
Основные технические характеристики:
- широкий выбор модификаций выключателей, подходящих для разных применений:
• 1, 2, 3 и 4 – полюсные выключатели на токи до 160 A
• 3 и 4 - полюсные выключатели на токи от 250 до 1200 A
• 4 модификации по отключающей спопобности: F, N, M, S:
- модификация F
- 36 kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В
- 36 kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500
- 36 kA в 3 или 4-полюсном исполнении для сетей ≤ 750В
- модификация N
- 50 kA kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В
- модификация M
- 85 kA kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В
- 85 kA kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500
- модификация S
- 100 kA kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500
- 100 kA в 3 или 4-полюсном исполнении для сетей ≤ 750В - ограниченное количество типоразмеров: наличие всего двух межполюсных расстояний (35 и 45 мм) упрощает установку аппаратов в щиты, в корпуса оборудования и т.д.;
- аксессуары для последовательного или параллельного соединения полюсов аппарата, а также дополнительные элементы изоляции адаптированы к особенностям сети постоянного тока;
- стационарное и выдвижное исполнения (3 и 4-полюсные аппараты – тип DC)
Преимущества
- Безопасность и защита
- Надежность энергоснабжения
- Интеграция в сеть Modbus
- Простота и удобство
- Общие вспомогательные устройства и аксессуары с автоматическими выключателями Compact NSX 100-630А для сетей переменного тока
Варианты применения
Данные автоматические выключатели устанавливаются в распределительных щитах в качестве вводных и отходящих аппаратов.