Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Кондиционер InRow RC600 в 3D-анимации.
В линейке InRow Chilled Water компоненты системы водяного охлаждения расположены максимально близко к источнику тепла, повышая прогнозируемость и эффективность. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Доступные в различных конфигурациях установки отвечают самым разнообразным требованиям к системам охлаждения центров обработки данных. Модульная конструкция продуктов InRow Chilled Water хорошо подходит компаниям, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развертывание оборудования с высокой энергетической плотностью
В линейке InRow Chilled Water компоненты системы водяного охлаждения расположены максимально близко к источнику тепла, повышая прогнозируемость и эффективность. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Доступные в различных конфигурациях установки отвечают самым разнообразным требованиям к системам охлаждения центров обработки данных. Модульная конструкция продуктов InRow Chilled Water хорошо подходит компаниям, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развертывание оборудования с высокой энергетической плотностью
Преимущества
Администрируемость
- Интеграция с системой управления зданием - Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
- Микропроцессорный контроллер - Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
- Мониторинг производительности в режиме реального времени - На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
- Опорные ролики - Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
- Масштабируемая плотность мощности - Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
- Модульная конструкция - Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
- Контроль входного отверстия стойки - Система контроля всасываемого в стойку воздуха обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха, направляемого на ИТ-оборудование.
- Двойной (A-B) ввод питания - Организация питания от ИБП по двум вводам, обеспечивающим резервирование питания
- Прогнозируемое охлаждение - При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
- Активный контроль отклика - Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
- Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды - Позволяет организовать подвод охлажденной воды сверху, если чиллер расположен сверху, или снизу, если он размещен на фальшполе.
- Удобный доступ к обслуживаемым компонентам - Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
- Архитектура на базе рядов - Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
- Вентиляторы с переменной скоростью вращения - Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.