Понижающий трансформатор
Трансформатор, преобразующий высокое выходное напряжение
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Линия состоит из продуктов стоечного исполнения, совместимых с любыми стандартными стойками формата 19 дюймов. Единство конструктивных подходов с другими продуктами APC гарантирует единообразие во внешнем виде и поведении. Каждое устройство занимает в стойке 2 U-позиции и рассчитано на нагрузку до 4,5 кВт. (Примечание: высота U-позиции составляет 1,75 дюйма, или 44,45 мм). Предусмотрено понижение напряжения с 208 до 120 В. Все продукты семейства рассчитаны на совместную работу с ИБП APC линий Symmetra и Smart-UPS на напряжение 208 В.