Адаптивные аксессуары системы электропитания
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания
Конструктивные особенности
Преимущества
- Широкий спектр применений - Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.
- Широкий спектр входных и выходных соединителей - В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт