Статические переключатели нагрузки
Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Статические переключатели MGE подают электропитание на оборудование от двух независимых и резервируемых источников питания. Статические переключатели автоматически переводят нагрузку на стабильный альтернативный источник питания менее чем за 4 мс. Даже при экстремальных условиях, таких как разность фаз 180°, статический переключатель произведет переключение до 10 раз быстрее, чем многие другие переключатели.
Преимущества
Администрируемость
- Соединение через последовательный порт - Управление ИБП через последовательный порт.
- Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
- Графический ЖК-индикатор - Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
- Совместимо с генераторами - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
- Обслуживание с доступом через переднюю панель - Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.