Модульная система распределения питания
Гибкое, безопасное, эффективное распределение питания ИТ-оборудования в ЦОДе любого размера или в зоне с высокой плотностью мощности
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Применение модульных систем распределения электроэнергии позволяет менее строго прогнозировать будущие потребности и конфигурацию ЦОДа. Модульную систему можно быстро расширить или переконфигурировать в соответствии с изменившимися требованиями ЦОДа. Контроль потребления электроэнергии упрощается за счет измерений как общего выходного питания, так и питания для каждой отходящей линии, с возможностью автоматического обнаружения с помощью комплексного программного обеспечения StruxureWare. Когда потребляемая мощность увеличивается и необходимо расширение системы бесперебойного питания, то достаточно просто вставить новые модули распределения питания. Собранные на заводе-изготовителе модули, состоящие из автоматического выключателя, кабеля и кабельной розетки, можно установить за несколько минут. Модули поставляются на различные номинальные токи и с кабелями различной длины, что позволяет легко подобрать нужный модуль, быстро и без особого труда его установить.
Преимущества
Администрируемость
- Возможности сетевого управления - Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
- Мониторинг силы тока - Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.
- Модульная конструкция - Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
- Наименьшая занимаемая площадь - Занимает минимально возможную площадь помещения
- Мобильность системы - Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.
- Простота наращивания системы - Модули распределения питания позволяют по мере необходимости легко наращивать число подключаемых нагрузок.
- Различные варианты распределения - Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
- Безопасность - Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.
- Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов - Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.