Стоечные переключатели нагрузки
Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Стоечные блоки автоматического включения резерва APC (стоечные блоки АВР) предназначены для надежного переключения оборудования на резервный источник питания. Стоечные блоки АВР имеют два входа для шнуров питания. Если основной источник питания становится недоступным, блок АВР переключает критические нагрузки на другой источник питания. Блоки АВР оснащены встроенными средствами для подключения к сети, что позволяет реализовать дистанционное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Преимущества
marketing features
- Информационные дисплеи - Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.
- С возможностью установки в стойки - Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.
- Цветной LCD-дисплей - Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.
- Функции сетевого управления - Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
- Широкий спектр входных и выходных соединителей - В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
- Источники питания с дублированием по входу - Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
- Время передачи <10 мс - Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.
- Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер - Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.