NetShelter сетевые Ethernet-коммутаторы
Поддержка сетевой инфраструктуры с помощью высокопроизводительной технологии коммутации
Презентация
Конструктивные особенности
Сетевые Ethernet-коммутаторы APC повышают адаптируемость, предлагая предварительно интегрированное решение, предназначенное для архитектуры InfraStruxure. Они снижают эксплуатационные расходы, обеспечивая быструю передачу данных по оптимальной цене. Ethernet-коммутаторы APC U1, предназначенные для установки на стойки, помогают системным администраторам решать задачи подключения и спроектированы таким образом, чтобы предотвращать перегрузки сети. Ethernet-коммутаторы можно использовать в любом месте, где установлено сетевое оборудование, включая кроссовые помещения, компьютерные залы и центры обработки данных любых размеров.
Преимущества
Гибкость
- Автоматическое согласование - Настройка скорости передачи данных для наиболее успешного соединения.
- Архитектура с промежуточной буферизацией - Повышение эффективности за счет исключения передаваемых по сети пакетов с ошибками.
- Контроль потока - Обеспечение способности принимающего устройства обработать передаваемые данные.
- Автоматическое соединение MDI/MDIX - Легкое соединение устройств без необходимости использования перекрестных кабелей.
- Настройка по принципу Plug and Play - Быстрая и легкая установка
- Отдельные светодиодные индикаторы состояния каждого порта - Предоставление в реальном времени информации о рабочем состоянии системы.
- Стоечное исполнение - Для монтажа в стойку, высота 1U. Монтажные принадлежности входят в комплект.