NetShelter Rack LCD Consoles
Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Стоечные консоли APC оснащены клавиатурой, мышью, 17" или 19" ЖК-экраном и опциональным встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или16 портов (только в модели с 17" экраном). Консоль является очень компактной и занимает по высоте всего 1U стоечного пространства. Компактность конструкции позволяет установить KVM-переключатель сзади стоечной консоли с ЖК-экраном. Можно не использовать отдельный KVM-переключатель, а применить стоечную ЖК-консоль со встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или 16 портов. Консоль легко монтируется и требует минимальных затрат на техническую поддержку и обслуживание, что обеспечивает низкую стоимость владения. Сверхтонкий ЖК-экран, сенсорная панель и удобный комплект для монтажа в стойке одним пользователем образуют высококачественное оптимальное решение для управления серверами. Стоечные консоли с ЖК-экраном можно использовать в различных ИТ-системах, от серверных помещений до больших ЦОДов.
Преимущества
marketing features
- Занимает высоту 1U в стойке - Занимает всего 1U высоты аппаратурной стойки против 10-13U, занимаемых традиционным монитором на ЭЛТ
- Полноразмерная клавиатура - Полноразмерная клавиатура с отдельным блоком цифровых клавиш.
- Направляющие салазки - Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
- Рычаг для автоматической укладки кабелей - Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
- Регулировки в экранном меню - Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
- Быстроразъемные соединения - Простая установка и демонтаж устройства.
- Терминалы PS/2 - Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
- Датчик отклонений мощности - Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - Можно не использовать внешнюю мышь.
- Поддержка различных платформ - Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
- Малое потребление энергии - Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
- Невысокие требования к охлаждению - Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
- Standard VGA termination - Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.
- Занимает высоту 1U в стойке - Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.