ProtectNet
Ограничители перенапряжений ProtectNet - защита рабочих станций, серверов и коммутаторов
Презентация
Конструктивные особенности
Большинство повреждений от импульсных помех связано с прохождением импульсных помех по незащищенным линиям передачи данных. Источники импульсных помех могут быть самыми разными, например, электростатический разряд и грозовые разряды. Помехи распространяются по незащищенным линиям передачи данных и выводят из строя сетевые карты, аудио- и видеокомпоненты, модемы и другое сетевое оборудование. Ограничители перенапряжений ProtectNet предназначены для защиты отдельных линий, в том числе линий передачи данных, телефонных линий, коаксиальных кабелей и т. д. Установка на линию передачи данных устройства ProtectNet и его подключение к заземлению закрывает «черный ход» для импульсных помех, не позволяя им наносить материальный ущерб и нарушать работу предприятия.
Преимущества
Защита
- Защита от импульсных помех и ударов молнии - Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
- Отказоустойчивый режим - Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
- Защита линии передачи данных - Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.