SurgeArrest Essential

Сетевые фильтры SurgeArrest Essential - базовая защита компьютеров и электронных устройств

Часть SurgeArrest

Гарантированная защита от скачков напряжения и ударов молнии
SurgeArrest Essential APC Brand Сетевые фильтры SurgeArrest Essential - базовая защита компьютеров и электронных устройств

Конструктивные особенности

Серия APC SurgeArrest Essential обеспечивает базовую защиту от скачков напряжения для компьютеров и бытовой техники. Данные сетевые фильтры обеспечивают лучшую защиту от скачков напряжения для ваших устройств. Ключевые возможности включают в себя USB-выходы для зарядки мобильных устройств и светодиодные индикаторы состояния системы. Типичные варианты применения сетевых фильтров Surge Arrest Essential: защита бытовой и компьютерной техники.

Преимущества

marketing features
  • Многоразовый автоматический выключатель - Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Защита линии передачи данных - Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Безопасность
  • Отказоустойчивый режим - Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
  • Защита при катастрофических авариях - Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
  • Индикатор неисправности в электросети здания - Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
  • Индикатор активности защиты - Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Защита
  • Фильтрация шумов - Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
  • Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования - Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
  • Защита от импульсных помех и ударов молнии - Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.