ИБП серии Back-UPS CS
Источники бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS CS - оптимальные по цене устройства батарейного резервирования и защиты электропитания для офисных компьютеров
Продажи прекращены
Презентация
Конструктивные особенности
ИБП Back-UPS CS обеспечивает лучшее соотношение цены и качества для защиты вашего бизнеса и офисных компьютерных систем. Он обеспечивает батарейную поддержку, позволяющую продолжить работу при отключениях энергоснабжения небольшой и средней продолжительности. Кроме того, устройство защитит ваше оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, проникающих через электрические и телефонные линии. В случае продолжительного отключения специальное программное обеспечение автоматически выключит вашу компьютерную систему (кроме модели BK500-RS). Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сигналы, индикатор состояния, батарея с возможностью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные предохранители и увеличенный интервал между розетками для трансформаторных блоков, ИБП Back-UPS CS станет отличным выбором для защиты результатов вашего труда от постоянной угрозы отключений энергоснабжения и потери данных.
Преимущества
Безопасность
- Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций - Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
- Многоразовые автоматические выключатели - Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
- Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП - Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
- Замена батарей во время работы ИБП - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
- Возможность холодного старта - Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
- Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети - Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
- Кондиционирование питания - Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
- Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
- Замена батарей без использования инструментов - Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
- Автоматическая самодиагностика - Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
- Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров - Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
- Звуковые сигналы - Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.