ИБП серии Back-UPS RS
Высокопроизводительные устройства батарейного резервирования и защиты электропитания для офисных компьютеров
Продажи прекращены
Презентация
Конструктивные особенности
ИБП Back-UPS RS обеспечивает высокопроизводительную защиту компьютерных систем для бизнеса и офиса. Он обеспечивает батарейную поддержку, позволяющую продолжить работу при отключениях энергоснабжения средней и большой продолжительности. Кроме того, устройство защитит ваше оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, проникающих через электрические и телефонные линии, а также через линию локальной сети. Отличительная черта ИБП Back-UPS RS - схема автоматической стабилизации напряжения (AVR). Схема AVR мгновенно корректирует пониженное или повышенное напряжение электросети до безопасного уровня, поэтому вы сможете работать неограниченно долго в условиях как пониженного, так и повышенного напряжения, сохраняя энергию батареи на случай полного отключения энергоснабжения. В случае продолжительного отключения программное обеспечение автоматически завершит работу вашей компьютерной системы. Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сигналы, индикаторы состояния, батарея с возможностью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные предохранители и многочисленные розетки (в том числе с увеличенным интервалом для трансформаторных блоков), ИБП Back-UPS RS станет отличным выбором для защиты результатов вашего бизнеса от постоянной угрозы отключений энергоснабжения и потери данных.
Преимущества
marketing features
- Связь ИБП с компьютером через порт USB - Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
- Пожизненная гарантия на восстановление данных - Профессиональные услуги по восстановлению данных в случае их потери из-за отказа устройства обеспечивают спокойствие и уверенность.
- Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз - Автоматически корректирует перепады напряжения в электросети, позволяя продолжить работу в условиях пониженного или повышенного напряжения без использования энергии батареи. Этим продлевается срок службы батареи, увеличивается период безостановочной работы и увеличивает доступность электропитания.
- Соединение через последовательный порт - Управление ИБП через последовательный порт.
- Настраиваемые пороги напряжения - Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
- Регулируемая чувствительность к уровню напряжения - Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
- Интеллектуальное управление батареями - Микропроцессорное управление процессом зарядки и диагностическое тестирование продлевают срок службы батарей.
- Кондиционирование питания - Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
- Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций - Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
- Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети - Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
- Замена батарей без использования инструментов - Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
- Автоматическая самодиагностика - Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
- Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП - Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
- Звуковые сигналы - Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
- Многоразовые автоматические выключатели - Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
- Замена батарей во время работы ИБП - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
- Возможность холодного старта - Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
- Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
- Заменяемые пользователем батареи - Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
- Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров - Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.