Galaxy 3500
Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения
Продажи прекращены
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
MGE Galaxy 3500 представляет собой трехфазный ИБП для централизованных систем электропитания, обладающий надежностью, характерной для всей продукции MGE. MGE Galaxy 3500 идеально подходит для коммерческих и инженерных объектов, а также для применения в промышленности. Два входа питания, автоматический (электронный) и сервисный байпас, масштабирование по времени автономной работы, горячая замена аккумуляторных батарей, что повышает уровень эксплуатационной готовности. Возможность параллельного соединения для увеличения мощности и степени резервирования. Новые панели байпаса (опция) и дополнительные батарейные шкафы обеспечивают повышенную гибкость применения. Низкая стоимость владения достигается за счет лучшей в своем классе эффективности, использования кабелей меньшего сечения и применения трансформаторов и генераторов с меньшей номинальной мощностью. Встроенная карта сетевого управления с функцией мониторинга температуры обеспечивает дистанционный мониторинг и управление через Web/SNMP. Высокая ремонтопригодность, обеспечиваемая за счет применения аккумуляторных батарей, которые пользователь может заменять самостоятельно, а также за счет фронтального доступа к компонентам стойки и включенной в стоимость поставки услуги ввода в эксплуатацию, позволяет воспользоваться всеми возможностями гибкости системы. Все эти отличительные особенности делают MGE Galaxy 3500 одним из самых простых ИБП в своем классе с точки зрения развертывания, управления и технического обслуживания.
Преимущества
Администрируемость
- Звуковые сигналы - Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
- Графический ЖК-индикатор - Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
- Контроль состояния окружающей среды - Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
- Встроенные средства Web/SNMP-администрирования - Полный набор функций администрирования через веб-браузер, а также всеобъемлющий набор функций администрирования из системы управления сетью.
- Улучшенные электротехнические функции - Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
- С возможностью параллельного включения для наращивания мощности - Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
- Замена батарей во время работы ИБП - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
- Двойной ввод электропитания - Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
- Совместимо с генераторами - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
- Автоматический внутренний байпас - В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
- Регулировка частоты и напряжения - Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
- Обслуживание с доступом через переднюю панель - Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
- Техническая поддержка - Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
- Несколько уровней обслуживания - Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
- Замена батарей без использования инструментов - Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
- Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем - Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
- Зарядка батарей с применением температурной компенсации - Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
- Малая занимаемая площадь - Небольшая площадь, занимаемая ИБП на полу, позволяет оптимально использовать площадь электротехнического помещения
- Корректировка коэффициента мощности на входе - Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
- Европейский сертификат соответствия на ИБП - Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС