Galaxy 5000
Современная трехфазная система защиты электропитания на 40-130 кВА, рассчитанная на широкий диапазон требований: от средних ЦОДов до промышленных и инженерных приложений
Продажи прекращены
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
В MGE Galaxy 5000 используется технология, повышающая производительность и надежность ИБП. Технология ИБП с двойным преобразованием энергии полностью изолирует и защищает нагрузку от любых нарушений качества электроэнергии. Меры по уменьшению загрязнения гармоническими составляющими входного сетевого питания позволяют использовать дизель-генераторные установки и иметь гибкие конфигурации даже для самых ответственных систем. ИБП MGE Galaxy 5000 обладает такими конструктивными и функциональными особенностями, как возможность параллельного соединения источников для увеличения мощности и степени резервирования, полный фронтальный доступ для более удобного обслуживания, удобный графический дисплей с возможностью выбора языка, а также возможность управления электропитанием по протоколу SNMP. Все эти отличительные особенности делают Galaxy 5000 одним из самых простых ИБП в своем классе с точки зрения управления и технического обслуживания.
Преимущества
Администрируемость
- Различные варианты распределения - Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
- Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert - Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
- Управление ИБП через локальную сеть - Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
- Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
- Графический ЖК-индикатор - Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
- С возможностью параллельного включения для резервирования - Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
- С возможностью параллельного включения для наращивания мощности - Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
- Совместимо с генераторами - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
- Регулировка частоты и напряжения - Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
- Регулируемая чувствительность к уровню напряжения - Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
- Двойной ввод электропитания - Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
- Несколько уровней обслуживания - Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
- Обслуживание с доступом через переднюю панель - Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
- Техническая поддержка - Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
- Корректировка коэффициента мощности на входе - Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
- Экономичный режим - Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
- Широкий диапазон входных напряжений - Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
- Уведомление о прогнозируемых отказах. - Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
- Европейский сертификат соответствия на ИБП - Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС